STYK POMOCNICZY Z+R VISTOP 63-160 A
VIST1
Legrand
STYK POMOCNICZY Z+R VISTOP 63-160 A
REF. 022704
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060227043
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
213,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 5 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
---|---|
Model | Montaż od góry, zintegrowany |
Sposób montażu | Inne |