ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 4P W OBUDOWIE
VIST1
Legrand
ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 4P W OBUDOWIE
REF. 022607
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245060226077
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 510,78 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Tak |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 500 V |
Znamionowe napięcie pracy | 500-500 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 32 A |
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V | 32 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0.5 kA |
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V | 17 kW |
Zdolność łączeniowa przy 400 V | 17 kW |
Liczba biegunów | 4 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 1 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
---|---|
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
Do montażu na płycie | Nie |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Nie |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie |
Do montażu pośredniego | Nie |
Kolor elementu sterowniczego | Czerwony |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP65 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ