Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 3P W OBUDOWIE

VIST1 Legrand

ROZŁĄCZNIK VISTOP 32 A 3P W OBUDOWIE

REF. 022605 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245060226053
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 328,12 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik remontowy Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Tak
Jako wyłącznik awaryjny Tak
Jako przełącznik nawrotny Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 500 V
Znamionowe napięcie pracy 500-500 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 32 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 0.5 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 17 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V 17 kW
Liczba biegunów 3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 1
Liczba styków pomocniczych zwiernych 1
Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy Nie
Budowa urządzenia Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego Nie
Do montażu czołowego centralnie Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych Nie
Do montażu pośredniego Nie
Kolor elementu sterowniczego Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP65

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
0064DP108.pdf pdf (3.85 Mo)