ZACISKI KLATKOWE DPX 400/630 2 X 240 MM2
DPX32
Legrand
ZACISKI KLATKOWE DPX 400/630 2 X 240 MM2
REF. 026251
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060262518
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 870,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 4 |
---|---|
Typ połączenia | Śrubowy |
Sposób montażu | Śruba |
Osłona izolacyjna przed dotykiem | Tak |
Wysokość | 90 mm |
---|---|
Szerokość | 34 mm |
Głębokość | 59 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ