WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 230VAC DPX-IS250/630
DPXIS
Legrand
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 230VAC DPX-IS250/630
REF. 026173
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060261733
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 013,58 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 230-230 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 230-230 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Inne |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Zwłoczny | Nie |
Do wyłącznika | Tak |
Do łącznika krzywkowego | Tak |
Do wyłącznika silnikowego | Tak |
Do przekaźnika przeciążeniowego | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
CCC-2005010307161813
(4.86 Mo)
WYBIERZ