ROZŁĄCZNIK DPX-IS 250 3P 100 A WYZWALACZ FRONTOWY
DPXIS
Legrand
ROZŁĄCZNIK DPX-IS 250 3P 100 A WYZWALACZ FRONTOWY
REF. 026631
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245060266318
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 294,36 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Tak |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V |
Znamionowe napięcie pracy | 230-690 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 100 A |
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V | 100 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 12 kA |
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V | 40 kW |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 100 kA |
Liczba biegunów | 3 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 3 |
---|---|
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Tak |
Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
Do montażu na płycie | Tak |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Tak |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Nie |
Kolor elementu sterowniczego | Czarny |
Rodzaj elementu wykonawczego | Pokrętło |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-106716
(0.09 Mo)
WYBIERZ