Skip to main content
Logo print

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX 24 V AC

DPX32 Legrand

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY DPX 24 V AC

REF. 026181 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060261818
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
934,83 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 24-24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 24-24 V
Rodzaj napięcia sterowania AC
Rodzaj połączenia elektrycznego Inne
Liczba styków zwiernych 0
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 0
Zwłoczny Nie
Do wyłącznika Tak
Do łącznika krzywkowego Tak
Do wyłącznika silnikowego Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
80037LA-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE06754AB.pdf pdf (1.53 Mo)