FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Liczba styków przełącznych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Liczba styków rozwiernych
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Do wyłącznika
-
Do łącznika krzywkowego
-
Do wyłącznika silnikowego
-
Do przekaźnika przeciążeniowego
Legrand
MPX3
REF. 417410
PKWiU 27.90.40.0
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 24V AC DO MPX3
216,72 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MPX3
REF. 417411
PKWiU 27.90.40.0
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 110V AC DO MPX3
159,95 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MPX3
REF. 417412
PKWiU 27.90.40.0
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 230V AC DO MPX3
164,48 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
MPX3
REF. 417413
PKWiU 27.90.40.0
PKWiU 27.90.40.0
WYZWALACZ WZROSTOWY 400V AC DO MPX3
165,60 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny