Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 630A NH03

SPXD Legrand

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 630A NH03

REF. 605103 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245066051031
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
8 635,01 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba biegunów 3
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH 3
Liczba rozłączników bezpiecznikowych NH 0
Jednocześnie rozłączany biegun N Nie
Prąd znamionowy 630 A
Sposób montażu Płyta montażowa
Rozmiar Inne
Z pokrywą Tak
Wysokość 317 mm
Szerokość 381 mm
Głębokość 314 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00895EN-00.pdf pdf (3.13 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE02205AA.pdf pdf (0.28 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
605103.dwg dwg (0.21 Mo)