ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 400A NH02
SPXD
Legrand
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 400A NH02
REF. 605112
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245066051123
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 918,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 4 |
---|---|
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH | 3 |
Liczba rozłączników bezpiecznikowych NH | 0 |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
Prąd znamionowy | 400 A |
Sposób montażu | Płyta montażowa |
Rozmiar | Inne |
---|---|
Z pokrywą | Tak |
Wysokość | 246 mm |
Szerokość | 329 mm |
Głębokość | 214 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ