PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 250-400A
SPXD
Legrand
PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 250-400A
REF. 605135
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066051352
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 211,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 600 mm |
---|---|
Wysokość | 400 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 725 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 2200 mm |
---|---|
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Ocynk |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ