Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NH SPX 000 125 A

SPX Legrand

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NH SPX 000 125 A

REF. 605200 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245066052007
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
474,80 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 800 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 125 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 86.5 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 50 kA
Do wkładek bezpiecznikowych NH000
Liczba biegunów 3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych Zacisk ramowy
Do montażu na płycie Nie
Do montażu tablicowego Tak
Do montażu szynowego Nie
Rodzaj elementu wykonawczego Uchwyt pokrywy
Umiejscowienie elementu napędowego Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Jako wyłącznik awaryjny Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP40

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE13593AA.pdf pdf (0.54 Mo)
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
605200.dwg dwg (0.11 Mo)