Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 2 400 A

SPX Legrand

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 2 400 A

REF. 605852 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970763945
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 052,44 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 1000 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 400 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 276.8 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 120 kA
Do wkładek bezpiecznikowych NH2
Liczba biegunów 3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie szynowe
Do montażu na płycie Nie
Do montażu tablicowego Tak
Do montażu szynowego Tak
Rodzaj elementu wykonawczego Uchwyt pokrywy
Umiejscowienie elementu napędowego Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Jako wyłącznik awaryjny Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP40

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE09216AA.pdf pdf (1.25 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
605851.dwg dwg (0.21 Mo)