Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 80A DO SPX3-V NH00

SPX Legrand

PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 80A DO SPX3-V NH00

REF. 605870 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970763860
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
750,40 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Przekładnik prądowy przepustowy
Znamionowy prąd pierwotny 80 A
Znamionowy prąd wtórny 5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna 5 VA
Klasa dokładności 1
Współczynnik przetężeniowy FS 5
Z ochroną przed dotykiem Tak
Mocowanie zatrzaskowe Tak
Z szyną miedzianą Nie
Przyłącze obwodu wtórnego Połączenie śrubowe
Liczba wejść pierwotnych 1

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)