WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 4000 A
ELEMP
Legrand
WSPORNIK SZYNY ZASILAJĄCEJ DO 4000 A
REF. 037324
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060373245
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 957,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Szerokość | 94 mm |
Wysokość | 250 mm |
Głębokość | 567 mm |
---|---|
Materiał | Inne |
Kolor | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ