Skip to main content
Logo print

PRZYŁĄCZA SZTYFTOWE (4 ÷ 25 MM2)

SL300 Legrand

PRZYŁĄCZA SZTYFTOWE (4 ÷ 25 MM2)

REF. 404905 PKWiU 27.32.13.0 EAN. 3245064049054
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
30,85 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba biegunów 1
Prąd znamionowy 100 A
Typ połączenia Śrubowy
Sposób montażu Inne
Liczba wejść 1
Liczba wyjść 1
Do przewodów jednożyłowych Tak
Do przewodów wielożyłowych Tak
Do przewodów linkowych Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek Nie
Przekrój przewodu, wejście 4-25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście 25-25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG 4-4
Osłona izolacyjna przed dotykiem Tak
Wysokość 37 mm
Szerokość 17.5 mm
Głębokość 19 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Typ bloków dystrybucyjnych Wielofunkcyjny
Przekrój zacisków 4-25 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie