Skip to main content
Logo print

LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N17

LISTP Legrand

LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N17

REF. 004845 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060048457
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
34,15 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba biegunów 1
Prąd znamionowy 90 A
Typ połączenia Śrubowy
Sposób montażu Szyna DIN
Liczba wejść 1
Liczba wyjść 16
Do przewodów jednożyłowych Tak
Do przewodów wielożyłowych Tak
Do przewodów linkowych Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek Nie
Przekrój przewodu, wejście 6-25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście 1.5-16 mm²
Osłona izolacyjna przed dotykiem Tak
Wysokość 30 mm
Szerokość 141 mm
Głębokość 16 mm
Stopień ochrony (IP) IP2X
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Typ bloków dystrybucyjnych Neutralny
Przekrój zacisków 1.5-25 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)