LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C-8
LISTP
Legrand
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C-8
REF. 004852
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048525
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
21,18 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 1 |
---|---|
Prąd znamionowy | 76 A |
Typ połączenia | Śrubowy |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Liczba wejść | 1 |
Liczba wyjść | 7 |
Do przewodów jednożyłowych | Tak |
Do przewodów wielożyłowych | Tak |
Do przewodów linkowych | Tak |
Do przewodów linkowych bez tulejek | Nie |
Do przewodów linkowych cienkodrutowych | Nie |
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek | Nie |
Przekrój przewodu, wejście | 1.5-16 mm² |
---|---|
Przekrój przewodu, wyjście | 1.5-16 mm² |
Osłona izolacyjna przed dotykiem | Tak |
Wysokość | 30 mm |
Szerokość | 75 mm |
Głębokość | 16 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Typ bloków dystrybucyjnych | Fazowy |
Przekrój zacisków | 1.5-16 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ