-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Do przewodów jednożyłowych
-
Sposób montażu
-
Do przewodów wielożyłowych
-
Do przewodów linkowych
-
Do przewodów linkowych bez tulejek
-
Liczba wejść
-
Liczba wejść
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Liczba wyjść
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wyjście
-
Liczba biegunów
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Napięcie znamionowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z-4
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z-8
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z13
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z17
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z22
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X Z35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N-4
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N-8
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N13
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N17
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N22
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X N35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C-4
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C-8
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C13
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C17
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C22
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2X C35
Cena bez VAT