WSPORNIK LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH 1 M
LISTP
Legrand
WSPORNIK LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH 1 M
REF. 004819
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060048198
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
57,39 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy In | 100 A |
---|---|
Model | Płaski |
Długość | 1000 mm |
Szerokość | 2 mm |
Wysokość | 12 mm |
---|---|
Model elastyczny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ