BLOK ROZDZIELCZY 120 MM2 AL/CU
ELEMP
Legrand
BLOK ROZDZIELCZY 120 MM2 AL/CU
REF. 037480
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374808
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
436,18 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba zacisków | 2 , 1 |
---|---|
Maksymalny przekrój przewodu | 120 mm² |
Długość | 152 mm |
Szerokość | 52.5 mm |
Głębokość | 54 mm |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Liczba wpustów | 1 |
Rodzaj wpustu | Kabel |
Materiał | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
---|---|
Z pokrywą | Tak |
Z pokrywą transparentną | Tak |
Plombowane | Tak |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Odporność udarowa | IK04 |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
Liczba zacisków na biegun | 1 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ