BLOK ROZDZIELCZY 250 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
ELEMP
Legrand
BLOK ROZDZIELCZY 250 A Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBOWYM
REF. 037435
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374358
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 374,25 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba zacisków | 6 |
---|---|
Maksymalny przekrój przewodu | 120 mm² |
Długość | 195 mm |
Szerokość | 260 mm |
Głębokość | 155 mm |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Rodzaj wpustu | Kabel |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Kolor | Czarny |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Z pokrywą | Tak |
Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami |
Z pokrywą transparentną | Tak |
Plombowane | Nie |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |