
Charakterystyka ogólna
Ręczne przełączniki zasilania DCX-M
- Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody.
- Samoczyszczące styki nożowe, zapewniające zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji oraz odporność styków na wstrząsy i drgania.
- Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną.
Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.
Parametry produktu
Ręczny przełącznik zasilania DCX-M:
- Znamionowy prąd łączeniowy In (AC): 800 A
- Liczba biegunów: 3P
- Gabaryt: 4
- Sposób montażu: podstawa montażowa (XL³ 800 i XL³ 4000)
- Masa aparatu: 11,9 kg
- Maks. przekrój przyłączanych przewodów: 2x240 mm2