PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 200 A 3P+N

Charakterystyka ogólna

Ręczne przełączniki zasilania DCX-M
- Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody.
- Samoczyszczące styki nożowe, zapewniające zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji oraz odporność styków na wstrząsy i drgania.
- Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną.

Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.

Parametry produktu

Ręczny przełącznik zasilania DCX-M:
- Znamionowy prąd łączeniowy In (AC): 200 A
- Liczba biegunów: 3P+N
- Gabaryt: 3
- Sposób montażu: podstawa montażowa (XL³ 800 i XL³ 4000)
- Masa aparatu: 5,3 kg
- Maks. przekrój przyłączanych przewodów: 240 mm2

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się