PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 1250 A 3P+N
DCXM
Legrand
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 1250 A 3P+N
REF. 431132
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245064311328
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
20 394,04 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Tak |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
Jako przełącznik nawrotny | Tak |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 1000 V |
Znamionowe napięcie pracy | 400-1000 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 1250 A |
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V | 1250 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 25 kA |
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V | 626 kW |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 32 kA |
Liczba biegunów | 4 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
---|---|
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Do montażu na płycie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Nie |
Kolor elementu sterowniczego | Czarny |
Rodzaj elementu wykonawczego | Długa rączka obrotowa |
Z mechanizmem ryglującym | Nie |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie bolcowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP2X |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ