Skip to main content
Logo print

PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 1250 A 3P

DCXM Legrand

PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 1250 A 3P

REF. 431112 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245064311120
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
16 562,88 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik remontowy Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Tak
Jako wyłącznik awaryjny Nie
Jako przełącznik nawrotny Tak
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy 400-1000 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 1250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 1250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 25 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 626 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 32 kA
Liczba biegunów 3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 2
Liczba styków pomocniczych zwiernych 2
Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy Nie
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych Tak
Do montażu pośredniego Nie
Kolor elementu sterowniczego Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego Długa rączka obrotowa
Z mechanizmem ryglującym Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie bolcowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP2X

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
4247Z007-Y4513A.pdf pdf (0.23 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
431112.dwg dwg (0.11 Mo)