STYKI POMOCNICZE 1 NO / NC DLA DCX-M 40-1250 A
DCXM
Legrand
STYKI POMOCNICZE 1 NO / NC DLA DCX-M 40-1250 A
REF. 431155
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245064311557
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
96,63 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 10 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
---|---|
Model | Montaż od góry |
Sposób montażu | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ