Skip to main content
Logo print

KORYTKO KABL CF 54/400 EZ+ CZARNE

CBKCY CABLOFIL

KORYTKO KABL CF 54/400 EZ+ CZARNE

REF. CM000202 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599070002023
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
126,93 zł / m Product available in 3 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Kształt profilu Profil U
Szerokość 400 mm
Wysokość 54 mm
Długość 3000 mm
Przekrój użyteczny 20413 mm²
Liczba wbudowanych przegród Brak
Model Bez łącznika
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Tak
Materiał Stal
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny i powlekanie
Kolor Czarny
Ciężar 3.05393627 kg/m
Zakres temperatury pracy -20-120 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-120 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
FT0939_CABLO-01.pdf pdf (1.08 Mo)
Dane techniczne
FT0939_LCM-01.pdf pdf (1.13 Mo)