KORYTKO KABL CF 54/150 EZ+ CZARNE
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABL CF 54/150 EZ+ CZARNE
REF. CM000082
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070000821
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
62,65 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt profilu | Profil U |
---|---|
Szerokość | 150 mm |
Wysokość | 54 mm |
Długość | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 7713 mm² |
Liczba wbudowanych przegród | Brak |
Model | Bez łącznika |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Tak |
Materiał | Stal |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny i powlekanie |
Kolor | Czarny |
Ciężar | 1.04277804 kg/m |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ