
Wymiary
-
3 m
-
80 mm
-
-
100-500 mm
Pliki do pobrania
Cechy produktu
-
Opatentowana bezpieczna krawędź
-
Gwarantowana rozpiętość 1,5 metra
Sprawdź wymiary innych produktów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
CF 80 100 | 100.00 | 0.90 | 80.00 | CM800101 | CM800103 |
CF 80 200 | 200.00 | 1.50 | 80.00 | CM800201 | CM800203 |
CF 80 300 | 300.00 | 2.30 | 80.00 | CM800301 | CM800303 |
CF 80 400 | 400.00 | 2.60 | 80.00 | CM800401 | CM800403 |
CF 80 500 | 500.00 | 2.90 | 80.00 | CM800501 | CM800503 |