KORYTKO KABL CF 150/600 EZ
CBKCY
CABLOFIL
KORYTKO KABL CF 150/600 EZ
REF. CM100985
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599071009854
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt profilu | Profil U |
---|---|
Szerokość | 600 mm |
Wysokość | 150 mm |
Długość | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 90633 mm² |
Liczba wbudowanych przegród | Brak |
Model | Bez łącznika |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
Kolor | Cynk |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ