Skip to main content
Logo print

TELEX RAIL, 35X35 MM, CYNKOWANE

CBKCY CABLOFIL

TELEX RAIL, 35X35 MM, CYNKOWANE

REF. CM755001 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599077550015
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
44,69 zł / m Product available in 3 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Kształt profilu Profil U
Szerokość 35 mm
Wysokość 35 mm
Długość 3000 mm
Przekrój użyteczny 1225 mm²
Liczba wbudowanych przegród Brak
Model Bez łącznika
Rodzaj łącznika Przykręcenie śrubami
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Stal
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Kolor Cynk
Zakres temperatury pracy -20-120 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-120 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
FT0223_CABLO_EZ.pdf pdf (0.04 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
CM-755001.stp ifc (0.74 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD