
Wymiary
-
3 m
-
24 mm
-
3 MB
-
29 mm
Pliki do pobrania
Cechy produktu
-
Opatentowane
-
Szybki montaż
-
Mocowanie nie wymaga śrub i nakrętek
Sprawdź wymiary innych produktów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
COT 100 | 0.90 | 96.00 | CM923040 | CM923043 | CM923048 | CM923044 |
COT 30 | 0.30 | 24.00 | CM923010 | CM923013 | - | CM923014 |
COT 50 | 0.50 | 48.00 | CM923020 | CM923023 | CM923028 | CM923024 |
COT 75 | 0.70 | 72.00 | CM923030 | CM923033 | - | - |
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.