PRZEGRODA COTFIL 50 EZ
CBACY
CABLOFIL
PRZEGRODA COTFIL 50 EZ
REF. CM586721
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075867214
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
21,74 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość przegrody | 44 mm |
---|---|
Długość | 118 mm |
Model | Profil L |
Perforacja montażowa | Nie |
Sposób mocowania | Bezśrubowy |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Tak |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
Kolor | Cynk |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ