POKRYWA CP 100 MM, GC- 2M
CBACY
CABLOFIL
POKRYWA CP 100 MM, GC- 2M
REF. CM646023
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076460230
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
68,36 zł
/
m
Product available in
2 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość pokrywy | 100 mm |
---|---|
Grubość materiału | 0.6 mm |
Do korytek kablowych | Nie |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Długość | 2000 mm |
Sposób mocowania | Pokrywa klamrowa |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
---|---|
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ