
Wymiary
-
2000 mm
-
-
2 MB
-
50-600 mm
Pliki do pobrania
Cechy produktu
-
Szybki montaż
Sprawdź wymiary innych produktów
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 100 | 121.00 | 0.70 | 2000.00 | CM646020 | CM646023 | CM646028 | CM646024 |
CP 150 | 171.00 | 1.10 | 2000.00 | CM646030 | CM646033 | - | CM646034 |
CP 200 | 221.00 | 1.40 | 2000.00 | CM646040 | CM646043 | - | CM646044 |
CP 300 | 322.00 | 2.00 | 2000.00 | CM646050 | CM646053 | - | CM646054 |
CP 400 | 425.00 | 3.50 | 2000.00 | CM646060 | CM646063 | - | CM646064 |
CP 450 | 475.00 | 3.40 | 2000.00 | - | CM646090 | - | CM646093 |
CP 50 | 71.00 | 0.40 | 2000.00 | CM646010 | CM646013 | CM646018 | CM646014 |
CP 500 | 525.00 | 4.30 | 2000.00 | CM646070 | CM646073 | - | CM646074 |
CP 600 | 625.00 | 5.00 | 2000.00 | CM646080 | CM646083 | - | CM646084 |