Brak zdjęcia

Wymiary

  • 1000 mm
  • 3 MB
  • 50-600 mm

Cechy produktu

  • Szybki montaż

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm Cynkowanie metodą Sędzimira Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 304L Stal nierdzewna 316L
CVN 100 121.00 0.70 1000.00 CM629100 CM629103 CM629108 CM629104
CVN 150 171.00 1.10 1000.00 CM629150 CM629153 - CM629154
CVN 200 221.00 1.40 1000.00 CM629200 CM629203 - CM629204
CVN 300 322.00 2.00 1000.00 CM629300 CM629303 - -
CVN 400 425.00 3.50 1000.00 CM629400 CM629403 - -
CVN 450 475.00 3.40 1000.00 CM629450 CM629453 - -
CVN 50 71.00 0.40 1000.00 CM629050 CM629053 CM629058 CM629054
CVN 500 525.00 4.30 1000.00 CM629500 CM629503 - -
CVN 600 625.00 5.00 1000.00 CM629600 CM629603 - -
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się