Brak zdjęcia

Wymiary

  • 0 0
  • 0 0
  • 0 0
  • 100-300 mm

Cechy produktu

  • Szybki montaż
  • Mocowanie nie wymaga śrub i nakrętek

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 316L
CCP21S 150 0.00 0.00 142.00 150.00 0.00 0.00 145.00 0.00 CM597700 CM597703 CM597704
CCP21S 200 0.00 0.00 142.00 200.00 0.00 0.00 125.00 0.00 CM597710 CM597713 CM597714
CCP21S 300 0.00 0.00 192.00 300.00 0.00 0.00 88.00 0.00 CM597720 CM597723 CM597724
CCP21S 400 0.00 0.00 242.00 400.00 0.00 0.00 92.00 0.00 CM597730 CM597733 CM597734
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się