Brak zdjęcia

Wymiary

  • 100 mm
  • 250 mm
  • 0 0
  • 200-600 mm

Cechy produktu

  • Opatentowane
  • Szybki montaż

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira
EXT-SCF 100 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 CM586820
EXT-SCF 150 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 CM586830
EXT-SCF 325 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 CM586840
EXT-SCF 50 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 CM586810
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się