Brak zdjęcia

Wymiary

  • 0 0
  • 210 mm
  • 1 SZ
  • 100-450 mm

Cechy produktu

  • Bestseller
  • Szybki montaż
  • Mocowanie nie wymaga śrub i nakrętek

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 316L
CSNC 100 0.00 0.00 170.00 178.00 210.00 0.00 120.00 0.00 CM556300 CM556303 CM556304
CSNC 150 0.00 0.00 170.00 228.00 210.00 0.00 100.00 0.00 CM556310 CM556313 CM556314
CSNC 200 0.00 0.00 170.00 278.00 210.00 0.00 80.00 0.00 CM556320 CM556323 CM556324
CSNC 300 0.00 0.00 288.00 378.00 210.00 0.00 70.00 0.00 CM556330 CM556333 -
CSNC 400 0.00 0.00 288.00 478.00 210.00 0.00 48.00 0.00 CM556340 CM556343 -
CSNC 450 0.00 0.00 288.00 528.00 210.00 0.00 44.00 0.00 CM556350 CM556353 -
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się