UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GC
CBACY
Legrand
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GC
REF. CM557303
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075573030
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
24,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 110 mm |
---|---|
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 58 mm |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 50-50 mm |
Model | Wysięgnik ścienny |
Zakres kątów | 90-90 ° |
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 | 120 N |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
Kolor | Cynk |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ