Skip to main content
Logo print

UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 100 MM, GC

CBACY Legrand

UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 100 MM, GC

REF. CM586103 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599075861038
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
67,52 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Długość 125 mm
Szerokość 60 mm
Wysokość 133.8 mm
Średnica 21 mm
Rozmiar gwintu metrycznego 0
Model Uchwyt sufitowy
Obciążenie dopuszczalne 2500 N
Zawiasy Nie
Regulowane Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona Nie
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy
Kolor Cynk

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FT0304-CABLO-SF100.pdf pdf (0.15 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)