Brak zdjęcia

Wymiary

  • 0 0
  • 0 0
  • 1 KP
  • 50-600 mm

Cechy produktu

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie elektrolityczne Zabezpieczenie cynk+aluminium Stal nierdzewna 304L Stal nierdzewna 316L
CE 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM558011 CM558013 CM558018 CM558014
CE 25 VS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM558021 CM558027 - -
CE 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM558041 CM558043 CM558048 CM558044
CE 30 ES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM558031 CM558037 - -
CE 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM558051 CM558053 CM558058 CM558054
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się