Brak zdjęcia

Wymiary

  • 194 mm
  • 0 0
  • 1 SZ
  • 200-600 mm

Cechy produktu

  • Opatentowane
  • Szybki montaż

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira
SCF 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 CM586200
SCF 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 CM586300
SCF 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0.00 CM586400
SCF 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 CM586450
SCF 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.00 0.00 CM586500
SCF 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 CM586600
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się