Brak zdjęcia

Cechy produktu

  • Bestseller
  • Szybki montaż
  • Mocowanie nie wymaga śrub i nakrętek

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 304L Stal nierdzewna 316L
RCSN 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013010 CM013013 - CM013014
RCSN 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013150 CM013153 - CM013154
RCSN 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013200 CM013203 - CM013204
RCSN 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013020 CM013023 CM013028 CM013024
RCSN 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013300 CM013303 - CM013304
RCSN 3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013030 CM013033 CM013038 CM013034
RCSN 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013400 CM013403 - CM013404
RCSN 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013500 CM013503 - CM013504
RCSN 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013550 CM013553 - -
RCSN 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 CM013600 CM013603 - CM013604
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się