Brak zdjęcia

Cechy produktu

  • Bestseller

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 304L Stal nierdzewna 316L
R41S E15 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 CM343610 CM343613 - CM343614
R41S E20 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 CM343750 CM343753 CM343758 CM343754
R41S E25 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 CM345200 CM345203 - CM345204
R41S P E20 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 CM343930 CM343933 - CM343934
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się