SZYNA 41 800, I316L
CBASS
Legrand
SZYNA 41 800, I316L
REF. CM595114
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075951142
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
651,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 800 mm |
---|---|
Szerokość profilu | 41 mm |
Wysokość profilu | 41 mm |
Model | Profil C |
Obciążenie dopuszczalne | 1 kN |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Tak |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Tak |
Gatunek materiału | Stal nierdzewna 316 (V4A) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ