SZYNA 41 300, HDG
CBACY
Legrand
SZYNA 41 300, HDG
REF. CM595153
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075951531
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
106,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 300 mm |
---|---|
Szerokość profilu | 41 mm |
Wysokość profilu | 41 mm |
Model | Profil C |
Obciążenie dopuszczalne | 1 kN |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ