Brak zdjęcia

Wymiary

  • 1500 mm
  • 0 0
  • 1 SZ
  • 50-600 mm

Cechy produktu

  • Bestseller

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 316L
P41S 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595123 CM595124
P41S 1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595133 CM595134
P41S 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595143 CM595144
P41S 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595153 -
P41S 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595163 -
P41S 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595103 CM595104
P41S 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595173 -
P41S 800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 CM595113 CM595114
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się