Brak zdjęcia

Wymiary

  • 1000 mm
  • 0 0
  • 0 0
  • 100-600 mm

Cechy produktu

Sprawdź wymiary innych produktów

lmm waga mm mm mm Szerokość Dopuszczalne obciążenie w daN Wytrzymałość Cynkowanie metodą Sędzimira Cynkowanie ogniowe Stal nierdzewna 304L Stal nierdzewna 316L
EDF 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM561090 CM561093 - -
EDF 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM561010 CM561013 CM561018 CM561014
EDF 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM561310 CM561313 - -
EDF 3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM561020 CM561023 - -
EDF 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CM557610 - - -
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się